VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0
-
Cable patch
1406401
Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 3 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET, 100 MBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Datos mecánicos | |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 3,00 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Observación | Radio de flexión mínimo 4 x D |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| -25 °C ... 80 °C | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Código de artículo | 1406401 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNABA |
| GTIN | 4046356763431 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 206,956 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 5,205 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia