NBC-R4ACS/5,0-93K/R4ACS - Cable patch
1112927

Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, rojo tráfico RAL 3020

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)