NBC-R4ACS/1,0-93C/R4ACS - Cable patch
1112937

Cable patch, longitud de cable: 1 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET

Detalles de producto








Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)