SAC-8P-MS/ 5,0-285/FS SH SCO
-
Cable para sensores/actuadores
1403395
Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR, muy flexible, gris RAL 7001, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 5 m, Cable de par trenzado
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 2 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 8 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 8 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 5 m |
PUR gris apantallado [285] | |
Esquema de dimensiones |
|
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR gris apantallado [285] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 4x 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
1x 0,25 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro exterior del cable | 7,60 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PES |
Conductor individual, color | blanco-marrón, verde-amarillo, gris-rosa, azul-rojo |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 350 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 57 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 100 mm, Trayecto de avance: 1,2 m, Velocidad de avance: 1,4 m/s, Aceleración: 2 m/s² |
Resistencia al aceite | muy buena resistencia química y al aceite |
Otras resistencias | Résistance à l'ozone et aux UV |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
resiliente | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1403395 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CMA |
GTIN | 4046356650878 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 440,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia