SAC-5P-M12MS/10,0-PUR AE
-
Cable para sensores/actuadores
1403643
Cable para sensores/actuadores, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm 0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,55 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,50 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 16 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 46 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
resistente al agua del mar | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1403643 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4046356662420 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 348 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 348 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia