SAC-2P-M8Y/2X 0,2-PVC/BI-1L180
-
Cable para sensores/actuadores
1012549
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro, Conector recta M8, codificación: A, a Conector de válvula BI (11 mm), longitud de cable: 0,2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Boquilla de purga con cable |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material carcasa conector de válvula | TPU |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
Material superficie del contacto | Sn |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Indicación de estado | 1 LED |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M8 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector de válvula BI (11 mm) |
Material | CuSn (Contacto) |
Sn (Superficie contactos) | |
PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
TPU (Carcasa) |
Longitud del cable | 0,2 m |
PVC negro [PVC] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 34,9 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Número de polos | 2 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
Construcción del conductor cable de señales | 16x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 2x 0,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Resistencia a las llamas | según DIN VDE 0482 |
según DIN EN 50265-2-1 | |
Resistencia al aceite | en gran medida resistente al aceite |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -15 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1012549 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de producto | AF1BOA |
GTIN | 4055626491233 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59,82 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia