SAC-MS/50,0-94H/MS HYB SCO
-
Cable híbrido
1405673
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 8 pares, AWG 26 flexible (19 hilos), RAL 9005 (negro), conector macho híbrido M12 a conector macho híbrido M12, longitud 50,0 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | Y |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Indicación de estado | no |
Tensión nominal UN | 30 V AC (Potencia y datos) |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 6 A (Power) |
0,5 A (Datos) | |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de polos | 8 (4+4) |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | Y (Híbrido) |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | negro |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de polos | 8 (4+4) |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | Y (Híbrido) |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | negro |
Índice de protección | IP65 |
IP65 |
Longitud del cable | 50 m |
Ethernet híbrido [94H] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet híbrido [94H] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
Alimentación de tensión AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,15 mm² (Datos) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm (Datos) |
1,4 mm (Power) | |
Diámetro exterior del cable | 7,60 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP (Datos) |
PP (Power) | |
Conductor individual, color | blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro |
Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km (Datos) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacidad de servicio | nom. 50 nF (por kilómetro) |
Impedancia diferencial | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 50 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 38 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 76 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Resistencia a la tracción | 70 N (según DIN EN 50565-1 con disposición móvil) |
240 N (según DIN EN 50565-1 con disposición fija) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 56,3 dB (a 4 MHz) |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 6 dB (a 4 MHz) |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,5 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754 |
según DIN VDE 0472 parte 815 | |
Resistencia a las llamas | según UL 1581, apartado 1061 |
según UL 1581, apartado 1061 | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
según VDE 0282 parte 10 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
sin silicona | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (Móvil) |
-25 °C ... 90 °C (Disposición fija) |
Código de artículo | 1405673 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CML |
GTIN | 4046356752978 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.431,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.431,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia