NBC-M12MRY/0,3-94H/M12FSY - Cable híbrido
1334664

Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE)

Detalles de producto









Productos compatibles