FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32
-
Cable
2298522
Cable redondo confeccionado; control: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB 32 |
1746 OV 32 |
Longitud del cable | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 10 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | 10X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 10x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,10 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 98 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Ejecución del cable | Cable dividido para cuatro módulos |
Código de colores: Conductor individual | |
negro | IDC/FLK40 (5) IDC/FLK14-1 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (7) IDC/FLK14-1 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (9) IDC/FLK14-1 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (11) IDC/FLK14-1 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (13) IDC/FLK14-1 (5) |
verde | IDC/FLK40 (15) IDC/FLK14-1 (6) |
azul | IDC/FLK40 (17) IDC/FLK14-1 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (19) IDC/FLK14-1 (8) |
gris | IDC/FLK40 (1) IDC/FLK14-1 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (37) IDC/FLK14-1 (10) |
negro | IDC/FLK40 (21) IDC/FLK14-2 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (23) IDC/FLK14-2 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (25) IDC/FLK14-2 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (27) IDC/FLK14-2 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (29) IDC/FLK14-2 (5) |
verde | IDC/FLK40 (31) IDC/FLK14-2 (6) |
azul | IDC/FLK40 (33) IDC/FLK14-2 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (35) IDC/FLK14-2 (8) |
gris | IDC/FLK40 (3) IDC/FLK14-2 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (39) IDC/FLK14-2 (10) |
negro | IDC/FLK40 (6) IDC/FLK14-3 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (8) IDC/FLK14-3 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (10) IDC/FLK14-3 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (12) IDC/FLK14-3 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (14) IDC/FLK14-3 (5) |
verde | IDC/FLK40 (16) IDC/FLK14-3 (6) |
azul | IDC/FLK40 (18) IDC/FLK14-3 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (20) IDC/FLK14-3 (8) |
gris | IDC/FLK40 (2) IDC/FLK14-3 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (38) IDC/FLK14-3 (10) |
negro | IDC/FLK40 (22) IDC/FLK14-4 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (24) IDC/FLK14-4 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (26) IDC/FLK14-4 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (28) IDC/FLK14-4 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (30) IDC/FLK14-4 (5) |
verde | IDC/FLK40 (32) IDC/FLK14-4 (6) |
azul | IDC/FLK40 (34) IDC/FLK14-4 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (36) IDC/FLK14-4 (8) |
gris | IDC/FLK40 (4) IDC/FLK14-4 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (40) IDC/FLK14-4 (10) |
Conexión 1 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 40 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Conexión 2 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 4 |
Número de polos | 14 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2298522 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DK221R |
GTIN | 4017918612412 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 417,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 405,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Con el sistema de cables se realiza una fracción de máx. 32 canales en 4 x 8 canales
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia