SAC-5P-1,5-920/M 8FSB CH-MA
-
Cable de sistema de bus
1156898
Cable de sistema de bus, 5-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado M8, codificación: B, longitud de cable: 1,5 m, Conector enchufable sin apantallar, Variantes específicas para el cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M8 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | B (Inverso) |
Longitud del cable | 1,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] |
Diseño de conductores | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Línea de señales AWG | 24 |
Alimentación de tensión AWG | 22 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (Línea de datos) |
2x 0,34 mm² (Fuente de alimentación) | |
1x 0,34 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos) |
1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 6,70 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado (Línea de datos) |
PE (Fuente de alimentación) | |
Conductor individual, color | rojo-negro, azul-blanco |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km (Línea de datos) |
≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación) | |
Impedancia característica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 70 mm, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Atenuación de pantalla | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (A 125 kHz) | |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 |
Código de artículo | 1156898 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1BDD |
GTIN | 4063151160111 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 92,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 92,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia