SAC-2P-MSB/2,3-910/FSB SCO CT
-
Cable de sistema de bus
1022052
Cable de sistema bus, PROFIBUS, 2 polos, PUR sin halóg., violeta RAL 4001, apantallado, conector macho recto M12 SPEEDCON, codif. B, en hembra de conex. recta M12 SPEEDCON, codif. B, long. cable: 7,5 m, variante del cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | PROFIBUS |
Número de polos | 2 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | B |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | PROFIBUS |
Tipo de señal/categoría | PROFIBUS |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 2 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | B (Inverso) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 2 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Longitud del cable | 2,3 m |
PROFIBUS [910] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFIBUS [910] |
Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm ±0,07 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Relleno | PP |
Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PP |
Conductor individual, color | rojo, verde |
Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78,6 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacidad de la línea | nom. 30 pF/m |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 65 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 65 mm, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 80 mm, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C | |
Atenuación de pantalla | ≤ 0,049 dB/m (con 16 MHz) |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1022052 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CJC |
GTIN | 4055626515045 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170,046 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia