NBC-M12MRD/10,0-93E/R4AC
-
Cable de red
1417253
Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: D / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
Ejecución | M12 Conector, acodado, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45 Conector, recta |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PA |
Color (Carcasa) | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Longitud del cable | 10 m |
Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,95 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) | |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1417253 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CJI |
GTIN | 4046356523677 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 444 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia