VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5
-
Cable de red
1657562
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), M12, 4 polos, codificado D, a conector RJ45, longitud: 0,5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 1 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
Tensión nominal UN | 60 V |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Longitud del cable | 0,5 m |
Ethernet [93E] | |
Peso del cable | 42 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet [93E] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Velocidad de señales | 0,72 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | ≤ 1,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,70 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE celular |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 150 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
Capacidad de servicio | 42 pF |
Tensión nominal Cable | máx. 125 V |
Tensión de prueba | 1000 V |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 34 mm |
Resistencia a la tracción | 30 N (En la instalación) |
10 N (tras la instalación) | |
Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
Ausencia de halógenos | conforme a IEC 60754-1/2 |
Resistencia a las llamas | conforme a IEC 60332-2-2 |
Densidad de gas de combustión | conforme a IEC 61034-1/2 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | Resistente a los microbios conforme a VDE 0282 parte 10 |
Resistente a la hidrólisis conforme a DIN 53504 | |
Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -20 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) | macho / hembra |
Código de artículo | 1657562 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CJI |
Página del catálogo | Página 182 (PC-2007) |
GTIN | 4046356101592 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 55,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia