SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Cable de red
1217526

Cable de red, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-polos, PVC, negro, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8-SPE / IP67, a Conector recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m

Detalles de producto








Sus ventajas

Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Eficientes: los conectores para equipos para procesos SMD, THR y de soldadura por ola permiten el procesamiento automatizado
Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M8 son compatibles en cuanto al enchufe con los conectores IP20 para SPE
Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology