NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Cable de red
1411872
Cable de red, índice de protección: IP20, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, EtherCAT®
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Tipo de sensor | EtherCAT® |
| Número de polos | 4 |
| Número de puestos enchufables | 1 |
| Apantallado | sí |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector acodado RJ45 |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector acodado RJ45 |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso del cable | 67 kg/km |
| Tipo de cable | EtherCAT® |
| Tipo de cable (abreviatura) | 93G |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Estructura de cable | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Material Envoltura interior | PVC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ (por km) |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Cadena de arrastre EtherCAT® CAT5 [93H] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 61 kg/km |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre EtherCAT® CAT5 |
| Tipo de cable (abreviatura) | 93H |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Estructura de cable | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Material Envoltura interior | FRNC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Tensión nominal Cable | 600 V (Calificación UL) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ (por km) |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Número de ciclos de flexión | 3000000 |
| Radio de flexión | 100 mm |
| Trayecto de avance | 10 m |
| Velocidad de avance | 4 m/s |
| Aceleración | 4 m/s² |
| Solicitación por torsión | ± 30 °/m |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | Propiedades eléctricas según EN 50288-2-2 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| Código de artículo | 1411872 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | ABNABD |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia