NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../...
-
Cable de red
1411842
Cable de red, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, salida de cables: recta, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Impedancia característica | 100 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 50,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 30 N |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Apantallado | sí |
Índice de protección | IP20 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Apantallado | sí |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Peso del cable | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares 94B | |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación telediafónica (FEXT) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Amortiguación por ola | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Cadena de arrastre Ethernet CAT5, 4 pares [94C] | |
Peso del cable | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Cadena de arrastre Ethernet CAT5, 4 pares [94C] |
Cadena de arrastre Ethernet CAT5, 4 pares 94C | |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 0,85 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares y 4 rellenos como alma |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 90 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | aprox. 50 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 28 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 56 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (a 4 MHz) | |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación telediafónica (FEXT) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Amortiguación por ola | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Ethernet [94D] | |
UL AWM Style | 2464 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet [94D] |
Ethernet 94D | |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Velocidad de señales | 0,6 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC (reforzado) resistente a los rayos UV |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 0,80 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
Apantallamiento | Lámina de poliéster con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | < 140 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (con 4 ... 100 MHz) |
Capacidad de la línea | < 56 nF/km |
Tensión nominal Cable | 72 V DC |
300 V AC | |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC (2 s) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2500,00 V DC (2 s) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
Resistencia a la tracción | 80 N |
Resistencia a las llamas | según VW-1 |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Conector enchufable RJ45) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Código de artículo | 1411842 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABNABE |
Página del catálogo | Página 400 (C-2-2019) |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia