El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

NBC-M12MSD/20,0-93X/M12MSD OD - Cable de red
1216201

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12, codificación: D / IP65, a Conector recta M12, codificación: D, longitud de cable: 20 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Detalles de producto