Últimas búsquedas
Iniciar sesión
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
Novedades
Navegador de productos para tecnología de conexión de equipos
Tecnologías
Soluciones específicas para el cliente
Configuradores
Conformidad del producto
Cross Reference Search
Automatizar
Automatización de edificios
Comunicación industrial
Edge Computing
HMI y PC industriales
PLC (sistemas de control) y E/S
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatización
Conexión
Bloques de distribución y bornas de equipo
Bornas para carril
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Cableado del sistema para sistemas de control
Cables y líneas
Cajas para electrónica
Conectores
Conectores placa a placa
Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables
Sistema enchufable de prueba
Conmutación, medición y supervisión
Acondicionadores de señal y transductores de medida
Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos
Dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Indicadores de procesos y equipos en campo
Maniobra de señales de E/S
Monitorización de la energía
Relés y relés de estado sólido
Rotulación, montaje e instalación
Accesorios para el armario de control
Cajas de conexión y carcasas vacías
Conectores crimpados
Herramientas automáticas
Herramientas manuales
Iluminación industrial y señalización
Impresoras
Material de rotulación
Punteras
Software para la fabricación de armarios de control
Soluciones de estación de trabajo
Suministro, carga y protección
Convertidores DC/DC e inversores DC/AC
Filtros antiparasitarios
Fuentes de alimentación
Interruptores para protección de equipos
Módulos de redundancia
Protección contra sobretensiones
Relé de protección para la protección de la red
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Tecnología de carga para la electromovilidad
Industrias & aplicaciones
Visión general
Ejemplos de aplicación en la práctica
Acoplamiento de sectores
Soluciones educativas
ELECTROMOVILIDAD
Infraestructura de carga
Vehículos eléctricos
ENERGÍA
Energía eólica
Energía solar
Generación de energía convencional
Redes de corriente continua en la industria
Sistemas de acumuladores de baterías
FABRICACIÓN, INGENIERÍA DE PLANTAS Y DE EQUIPOS
Digital Factory
Fabricación de armarios de control
Fabricación de maquinaria
Sistemas de vehículos de guiado automático (AGV)
Fabricantes de dispositivos
Industria del automóvil
Instalación eléctrica
INDUSTRIA DE PROCESO
Automatización de procesos
Marina y offshore
Power-to-X
INFRAESTRUCTURA
Centro de datos
Edificios
Ferrocarril
Infraestructura de tráfico
Smart City
Tratamiento de aguas potables y residuales
OTROS TEMAS
Agricultura
COMPLETE line
Comunicación remota industrial
Conexiones de datos para redes inteligentes
Fiabilidad de la alimentación
Seguridad funcional
Seguridad industrial
Videovigilancia
Empresa
Visión general
Phoenix Contact Colombia
Grupo Phoenix Contact
Trabajar en Phoenix Contact
Nuestra cultura y actitud
All Electric Society
Cumplimiento normativo
Sostenibilidad
Historia
Proveedores
Eventos & noticias
Visión general
Eventos y ferias
Noticias
Servicio & Soporte
Visión general
Catálogos y folletos
Contacto
PLCnext Community
Información
Preguntas frecuentes
Información para fabricantes de equipos
Modificaciones y obsolescencias de productos
Asesoría y planificación
Datos de ingeniería para armarios de control
Soluciones específicas para el cliente
Datos de ingeniería para componentes de PCB
Configuradores
Adquisición y suministro
Servicio de muestras
Instalación y uso
Servicios para soluciones de rotulación
Ayuda del producto
Mi Phoenix Contact
Inicio de sesión / Registro
Ventajas del registro
Mis listas de productos
Mi comparativa de productos
Página de inicio
Productos
NBC-M12FS/ 0,3-94B/M12FS - Cable de red
NBC-M12FS/ 0,3-94B/M12FS
-
Cable de red
1388850
Cable de red
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Cable de datos confeccionado
Datos comerciales
Código de artículo
1388850
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
AF1CMI
GTIN
4063151768591
Peso por unidad (incluido el embalaje)
49,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,22 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto