NBC-M 8MS-M 8MS/.../...
-
Cable de red
1408718
Cable de red, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta M8, codificación: A / IP67, a Conector recta M8, codificación: A / IP67, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
Detalles de producto
| Generalidades | Encontrará otros productos con longitud de cable fija en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M8 / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPU GF (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M8 / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPU GF (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m) |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flexible CAT5 93B | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 93C | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| M8 | |
| Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
| Código de artículo | 1408718 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | AF1BJI |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NBC-M 8MS/ 1,0-93B/M 8MS - Cable de red 1407348
-
NBC-M 8MS/ 2,0-93B/M 8MS - Cable de red 1407349
-
NBC-M 8MS/ 5,0-93B/M 8MS - Cable de red 1407350
-
NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS - Cable de red 1407351
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430857
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia