NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../...
-
Cable de red
1408609
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra acodado M12, codificación: D / IP67, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, longitud de cable: Entrada libre (0,2 ... 85,0 m)
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de hembras
|
Ejecución | M12 Hembra, acodado, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
Ejecución | RJ45, recta |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA |
Material Caja | PA |
Color (Carcasa) | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Longitud del cable | Entrada libre (0,2 ... 85,0 m) |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
PROFINET PVC flexible CAT5 93B | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 93C | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Robots PROFINET CAT5 [93R] | |
Peso del cable | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Robots PROFINET CAT5 [93R] |
Robots PROFINET CAT5 93R | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 4,8 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 1000000 |
Amortiguación por ola | 2,9 dB (con 1 MHz) |
5 dB (a 4 MHz) | |
8,1 dB (a 10 MHz) | |
10,4 dB (con 16 MHz) | |
11,9 dB (a 20 MHz) | |
15,5 dB (a 31,25 MHz) | |
26,5 dB (a 62,5 MHz) | |
41 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] | |
Peso del cable | 70 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] |
Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 937 | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Velocidad de señales | 75 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
Tensión nominal Cable | 300 V AC |
Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
70 dB (a 4 MHz) | |
65 dB (a 10 MHz) | |
57 dB (a 31,5 MHz) | |
52 dB (a 62,5 MHz) | |
48 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (a 4 MHz) |
30 dB (a 10 MHz) | |
30 dB (a 31,5 MHz) | |
30 dB (a 62,5 MHz) | |
28 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación telediafónica (FEXT) | 25 dB (a 4 MHz) |
30 dB (a 10 MHz) | |
30 dB (a 31,5 MHz) | |
30 dB (a 62,5 MHz) | |
28 dB (a 100 MHz) | |
Amortiguación por ola | 2 dB (con 1 MHz) |
4,4 dB (a 4 MHz) | |
7,4 dB (a 10 MHz) | |
14 dB (a 31,5 MHz) | |
20 dB (a 62,5 MHz) | |
26 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Clase C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PROFINET flexible CAT5 [93M] | |
Peso del cable | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET flexible CAT5 [93M] |
PROFINET flexible CAT5 93M | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de servicio | 52 pF |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (a 4 MHz) | |
70 dB (a 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (a 20 MHz) | |
60 dB (a 31,25 MHz) | |
55 dB (a 62,5 MHz) | |
50 dB (a 100 MHz) | |
Amortiguación por ola | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (a 4 MHz) | |
6,3 dB (a 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (a 20 MHz) | |
11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
21,3 dB (a 100 MHz) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Sercos III [93K] | |
Peso del cable | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,55 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | rojo tráfico RAL 3020 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 120 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 0,5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1408609 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CJN |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia