IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY
-
Cable de conexión
1526872
Cable de conexión/ Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Hembra/macho, 450 V, 16 A, PA, gris luminoso, codificación: P, 2,5 mm2, longitud del cable: 0,5 m, Macho recta, a Hembra recta
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Indicación de pedido: | Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local. |
Tipo de producto | Cable de instalación confeccionado |
Familia de productos | IPD |
Número de polos | 3 |
Cara de enchufe | 2+PE |
Identificación de polos | L, N, PE |
Número de conexiones por polo | 1 |
Codificación | P |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Corriente asignada | 16 A (según IEC 61984) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 450 V (Disposición móvil) |
500 V (Instalación fija protegida) | |
Tensión nominal UN | 450 V AC/DC (Disposición móvil) |
500 V AC/DC (Instalación fija protegida) | |
Corriente nominal IN | 16 A (según IEC 61984) |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión Push-lock |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 26,5 mm |
Altura | 26,9 mm |
Longitud | 85,9 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material Carcasa | PA |
Material Junta | NBR |
Material contacto | Cu |
Material superficie del contacto | Ni/Ag/Sn |
Longitud del cable | 0,5 m |
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | Clase 5 según IEC 60228 |
Diámetro exterior del cable | 9,6 mm |
Identificación de polos | L, N, PE |
Conductor individual, color | marrón L, azul N, verde-amarillo PE |
Sección de línea | 2,5 mm² |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 15 x D |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Distancia de las boquillas 150 mm) | |
Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X) | |
Resistencia a los golpes | IK07 |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 100 °C (Conector) |
Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
Resistencia a la radiación ultravioleta | no |
Código de artículo | 1526872 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF6NAA |
GTIN | 4063151996802 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 168,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 168,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Pasamuros 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Conector 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Pasamuros 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Pasamuros 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Conector 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Pasamuros 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Pasamuros 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Pasamuros 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Pasamuros 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Distribuidor en Y 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - Distribuidor en H 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Cable de conexión 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Cable de conexión 1692855
Sus ventajas
Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia