Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 1, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX PT1C-DC375-9,0MAS00P
-
Cable de carga DC
1889379
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cable de carga DC, hasta 700 A en Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 9 m, negro, recto, con sensores de temperatura analógicos, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con palanca de accionamiento reemplazable, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Carga HPC no refrigerada con 700 kW gracias a las secciones de cable ampliadas
Alta seguridad gracias al sistema de sellado de dos cámaras para separar DC+ y DC-
Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada
La cara enchufable intercambiable, los contactos DC y la palanca de accionamiento permiten realizar un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
La misma estructura de cables que en NACS simplifica su ingeniería cuando cambian los requisitos del mercado