CABLE-FLK40/4FLK14/HF/S7/1,0M
-
Cable
1464625
Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 50 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 50 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
6ES7522-1BP00-0AA0 | |
6ES7522-1BP50-0AA0 | |
6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) |
Longitud del cable | 1 m |
UL AWM Style | 21946 |
Número de polos | 14 |
Apantallado | no |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado sin halógenos |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 14x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,80 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | sin halógenos (tipo 2) |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 50 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 93 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Ejecución del cable | Cable dividido para cuatro módulos |
Código de colores: Conductor individual | |
negro | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
verde | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
azul | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
gris | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
negro | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
verde | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
azul | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
gris | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
negro | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
verde | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
azul | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
gris | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
negro | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
marrón | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
rojo | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
naranja | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
amarillo | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
verde | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
azul | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
violeta | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
gris | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
blanco | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
Conexión 1 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 40 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Conexión 2 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 4 |
Número de polos | 14 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 1464625 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DK221S |
GTIN | 4063151858117 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia