CABLE-FLK10/0,14/300/AE
-
Cable
2310578
Cable redondo confeccionado, con un conector hembra de 10 polos y un extremo libre. En el extremo libre, los conductores están provistos de punteras, longitud de cable: 3 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 50 °C |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 50 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Corriente (por circuito) | ≤ 1 A |
Longitud del cable | 3 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 10 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | 10X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 10x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,10 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 98 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 10 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conductores individuales |
Número de polos | 10 |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2310578 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | DK2AZZ |
GTIN | 4046356102773 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 154,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 154,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia