CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Cable
2900911

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (25-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 25-polos); longitud de cable: variable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Marcación de conductor individual: 1, 2, 3, 4, ...
Conductores individuales dotados de puntera
Conector enchufable conforme a IEC 60807-2/DIN 41652
Conector hembra o macho D-SUB de un lado
Extremo abierto de un lado
Conexión de pantalla: cable H05V-K 1 mm², negro, longitud: 0,5 m
Conexión por tornillo: tornillos 2 UNC 4-40
Conexión 1:1