CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/6M/ETHA
-
Cable
1673247
Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; control: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos) (Polos conectados: 20); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos) (Polos conectados: 20); longitud de cable: 6 m
Detalles de producto
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (A una altitud > 2000 m ... ≤ 3000 m debe respetarse el factor de corrección 0,88 a la temperatura ambiente (funcionamiento).) |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito) | ≤ 2,5 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Corriente (Corriente total) | ≤ 20 A (véase derating) |
| Sistema de control compatible SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloque de terminales adecuado | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Módulo periférico adecuado | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Longitud del cable | 6 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de polos | 20 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | 20X0.5 [PE H] |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos |
| Construcción del conductor cable de señales | 16x 0,20 mm |
| Línea de señales AWG | 21 |
| Sección de línea | 20x 0,5 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Envoltura exterior, material | FR-PE, libre de halógenos |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Resistencia de la línea | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Tensión nominal Cable | 300 V AC/DC |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 84 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 158 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Ejecución del cable | Cable para un módulo |
| Código de colores: Conductor individual | |
| blanco | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| marrón | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| verde | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| amarillo | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| gris | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| azul | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| rojo | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| negro | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| violeta | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| gris-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| rojo-azul | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| blanco-verde | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| marrón-verde | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| blanco-amarillo | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| amarillo-marrón | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| blanco-gris | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| gris-marrón | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| blanco-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rosa-marrón | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Observación | Polos conectados: 20 |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Paso | 2,77 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Observación | Polos conectados: 20 |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Paso | 2,77 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1673247 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK225S |
| GTIN | 4067923222472 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.475 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.475 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia