UAB 1
-
Soporte
3032431
Soporte, número de polos: 1, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 200 mm |
| Anchura | 2 mm |
| Altura | 74,3 mm |
| Profundidad en NS 32 | 47 mm |
| Paso | 200 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material aislante | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 3032431 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092269 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,017 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,022 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Carril conductor neutro 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Carril conductor neutro 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra colectora del neutro 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra colectora del neutro 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra colectora del neutro 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra colectora del neutro 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra colectora del neutro 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra colectora del neutro 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra colectora del neutro 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra colectora del neutro 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra colectora del neutro 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra colectora del neutro 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra colectora del neutro 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra colectora del neutro 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra colectora del neutro 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Carril DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra colectora del neutro 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra colectora del neutro 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra colectora del neutro 0402006
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia