AB-SK/E
-
Soporte
3026476
Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, profundidad: 20 mm, anchura: 56 mm, altura: 10 mm, diámetro: 4,5 mm, número de polos: 2, color: plateado, clase de montaje: Montaje directo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Variante para el montaje sobre carril DIN NS 35
Caballetes de forma T para el montaje directo que ahorra espacio y el posicionamiento libre sobre la placa de montaje
Adecuado para bornes para pantalla SK 5 hasta SK 14 así como SKS 8 y SKS 14