AB-SK 65-D INSULATED - Soporte
3040889

Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 8,2 mm, altura: 150 mm, número de polos: 2, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN

Detalles de producto








Sus ventajas

Los caballetes dobles para pantalla son apropiados especialmente para una conexión de conductores ahorradora de espacio en bornes y aparatos con entrada lateral de cables
Para montaje de bornes para pantalla SK