SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Carcasa para conector circular
1419959

Carcasa para conector circular, Conector macho, M12-SPEEDCON

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Confección en el campo confortable: conectores para equipos para el rápido montaje in situ
Soporte de contactos opcionalmente de libre confección disponible con hilos trenzados preconfeccionados
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme