PTFIX 1,5-F - Brida
1049503

Brida, Con fijación atornillada, para montaje directo de los bloques FIX de 1,5 mm2, profundidad: 17,7 mm, anchura: 7,7 mm, altura: 21,6 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje atornillado

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Posibilidades de marcado sencillas