VL BPC MINI
-
Box PC
2700773
Box-PC (BPC) industrial sin ventilador Valueline® para un amplio rango de temperaturas con índice de protección IP 20 y procesador Intel® Atom™ de alta eficiencia energética. Hasta 2 GB RAM, memoria de alta capacidad CompactFlash®(CF) de 1 GB a 32 GB y sistema operativo a elegir.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Box PC |
Datos del ordenador | |
Procesador | Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz |
Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
Windows® Embedded Standard 2009 | |
Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
Memoria principal | 1 GB DDR2 SODIMM (W.T.) |
2 GB DDR2 SODIMM (W.T.) | |
Memoria de datos | CompactFlash®, 1 GB |
CompactFlash®, 2 GB | |
CompactFlash®, 4 GB | |
CompactFlash®, 8 GB | |
CompactFlash®, 16 GB | |
CompactFlash®, 32 GB | |
Refrigeración | pasivo |
Puertos | sin puesto enchufable |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | sin pantalla |
Resolución de la pantalla | sin |
Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
Tipo de iluminación de la pantalla | sin |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (típico) |
Tensión de alimentación | 9 V DC ... 36 V DC |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Indicación acerca de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna de 30 W |
Absorción de corriente máxima | 2,577 A (100 % de carga, alimentación de 9 V) |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
Alimentación | |
Consumo de potencia | 11,5 W (típico, con 24 V) |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Descripción de la entrada | Lectura P (sourcing) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rango de tensión de entrada | 0 V DC ... 36 V DC (Contactos de baja intensidad) |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 36 V DC |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Descripción de la salida | Lectura M (sinking) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de salidas | 3 (opcional) |
Corriente de salida | 200 mA |
Gama de tensión de salida | 10 V DC ... 36 V DC |
Alimentación de potencia | |
Tipo de conexión | COMBICON |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
6x USB 2.0 | |
Interfaces opcionales | Puesto enchufable SD |
Salida de monitor | 1x VGA |
Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® 82574IT |
Anchura | 155 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidad | 49 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Pared o carril (NS 35) |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 155 mm / 125 mm / 49 mm (Pared o carril (NS 35)) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
Choque | 25g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
Tipo de montaje | Montaje mural, opcionalmente montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2700773 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DRBAAA |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.975 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.975 g |
Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
País de origen | TW |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 2 GB CF - Tarjeta de memoria 2913156
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Paquete de software 2402618
-
MC 1,5/ 8-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1827761
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Conector para placa de circuito impreso 1786844
Sus ventajas
Montaje sobre carril o pared
Rango de temperatura ambiente en servicio de -40 °C ... 65 °C
Sólo compatible con sistemas operativos incorporados
IP20 degree of protection
Formato reducido
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Opciones resistentes a golpes y a vibraciones para ambientes extremos
Configurable individualmente
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia