cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20150120Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión Push-lock, Conexión por resorte push-in, número de polos: 5, corriente de carga: 41 A, sección: 2,5 mm2 - 16 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 74,4 mm, color: gris
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |