El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Borne pasamuros
1172189

Dispositivo de protección repelente no incendiario, Ex-ic para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para limitar la corriente (60 mA o 80 mA) y la tensión (26,4 V DC) en salidas digitales. Por ejemplo, para activar electroválvulas en la zona Ex (zona 2, CID2).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles