ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET2 - Borna para placa de circuito impreso
1033604

línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. La borna para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" en su versión de 05/2017, apta para CAT5

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801