El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SPTA-THR 1,5/ 9-3,81 R56 - Borna para placa de circuito impreso
1071186

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 9, familia de artículos: SPTA 1,5/..-THR, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT