Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: SPT 1,5/..-V-SMD, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Correa de 88 mm de ancho