El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SPT-SMD 1,5/10-V-3,81 R72 - Borna para placa de circuito impreso
1824271

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: SPT 1,5/..-V-SMD, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Dos puntos de soldadura por polo reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura