SPT MODULAR
-
Borna para placa de circuito impreso
1237697
Borna para placa de circuito impreso, modular, conexión por resorte push-in, paso de 3,5 mm ... 15 mm, corriente nominal hasta 125 A, tensión nominal hasta 1500 V en función de la pieza aumentadora de paso seleccionada, sección transversal de dimensionamiento de 1,5 mm2 ... 35 mm2, configuración personalizada
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Reducción de las pérdidas de potencia: rigidez dieléctrica hasta 1500 V
Mayor variedad de colores: si lo desea puede asignar un color individual a cada polo
Solo un componente para todas las conexiones de equipo: combine distintos elementos individuales para su bloque de conexión personalizado
Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online
Acceso online a los datos técnicos de forma muy sencilla: código QR en cada producto