SPT 5/ 4-V-7,5-ZB TR - Borna para placa de circuito impreso
1172267

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 5/..-V, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.