Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 5/..-V, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: gris, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja