línea de productos COMBICON Terminals M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 22 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. La borna para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" en su versión de 05/2017, apta para CAT5