PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - Borna para placa de circuito impreso
1704837

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, sección nominal: 6 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: PTSPL 6/.., paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: color cobre, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Potente sin cuerpo aislante: óptimo para la fácil integración en el proceso de soldadura SMT
El principio de resorte sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio de conductores con puntera así como conductores estañados
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.