Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: PTS 1,5/..-H, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: naranja, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja