PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - Borna para placa de circuito impreso
1702610

línea de productos COMBICON Terminals XS
sección 0,34 mm2
paso 2,5 mm
tipo de conexión Conexión por desplazamiento
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje Correa de 32 mm de ancho

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 0,34 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: PTQ 0,3/..-THR, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho. Apropiados para CAT 5

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
La conexión por corte de aislamiento manejable con los dedos QUICKON permite una conexión de conductores repetida
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Las espigas de protección contra torsión reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801