El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z SZS - Borna para placa de circuito impreso
1756993

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 5 HV, paso: 9,52 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag M, Longitud del pin [P]: 5,2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos! Si solamente se utilizan 2 polos, se recomienda la variante MKDSV 5 HV con espiga de protección contra giro.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag