El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

LPTA 6/ 7-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1098180

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm2, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos por fila: 7, familia de artículos: LPTA 6/, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 30 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Manejable de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color