ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso
1380485

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 300 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: ICC..-TS2,5/..L5,0, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,15 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Disposición del borne en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril
Conexión por tornillo reconocida y probada en todo el mundo
Manejo sencillo en pocos pasos
Cableado fijo y número reducido de piezas individuales
Elección entre distintos de pasos