línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 15 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: FFKDS(A)/V1, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con espigas de encaje en el borne terminal