SCC 10-F
-
Borne para conexión de pantalla
1019426
Borne para conexión de pantalla, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, clase de montaje: Placa de montaje, color: negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Cómodo montaje con una mano
Bornas de conexión de pantalla para diámetros de cables de hasta 20 mm
La moderna tecnología de resorte protege frente a las vibraciones
Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
Alta resistencia a la corrosión
Superficie de rotulación exclusiva para identificar los cables
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.